Sikker transport fra A til B

Utendørsløsninger for jernbaneinfrastruktur

Sikkerhet for klimavennlig mobilitet

Utendørsskap for jernbaneinfrastruktur

I forbindelse med den grønne omstillingen skal flere mennesker og gods transportert med jernbane. Dette stiller enorme krav for jernbaneinfrastrukturen og dens operatører. Høye sikkerhetsstandarder og pålitelighet krever problemfri drift. Enten det er innenfor signalteknologi, telekommunikasjon eller sporskifter; langs skinnene, i tunneler, signalbokser og stasjoner må utendørsinstallasjoner være optimalt beskyttet under alle forhold.

Med sin produktportefølje med appartskap, klimakontroll og strømdistribusjon er Rittal den ideelle partneren til å bygge opp høyytelses og sikker jernbaneinfrastruktur. En rekke utendørsløsninger er tilgjengelige som standard, og de kan leveres innen kort tid med maksimal sikkerhet for dine applikasjoner på alle områder, som f.eks.

  • Bredbånd (telekommunikasjonsteknologi, fiberoptisk utbygging)
  • Sikkerhetsteknikk i sporet
  • Plasstilpasset beskyttelsesskap

Utendørs jernbaneinfrastruktur er vanligvis plassert i umiddelbar nærhet til jernbanetrafikken og krever høy grad av robusthet på grunn av vibrasjonene infrastrukturen utsettes for. I tillegg utgjør hærverk og uautorisert adgang en like stor utfordring som vekslende værforhold.

Installasjonsmiljø 3 og 4

Outdoor Advanced and Outdoor Extreme

Jernbaneinfrastruktur kategoriseres som installasjonsmiljø 3 og 4. Rittal har de riktige løsningene for  begge innstillinger – for eksempel med høy motstandsklassifisering og maksimal korrosjonsbeskyttelse

Typiske løsninger for jernbaneinfrastruktur

Utendørs

CS Toptec

Utendørskapsling med 100 mm transport sokkel og regntak med utspring på alle sider. Sidepaneler, bakvegg og dør i dobbeltvegget design, hele TS 8-rammen er tilgjengelig for innvendig montering.

Utendørs

Utendørs basiskapsling

Kapslingssystemer med én vegg, én dør og to dører. Klar til bruk for alle anvendelser med passiv innvendig utbygging eller lavere tapseffekt utendørs. Takkonsept med luftespalter rundt

Kapslinger

Utendørs

Utendørsskap er ideelt egnet for bruk i uteområder. Som serieprodukter lagerfører Rittal CS veggskap og CS New Basic-skap. CS Toptec kapslinger er den perfekte prosjektløsning for din utendørsanvendelse....