Denne artikkelen er utgått: 30. jun. 2024
Artikkelen erstattes av:
1586000
- Artikkelnummer:
- BG 1559.010
- Materiale
- Skap: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Deksel: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), PU-pakning som er innskummet helt rundt
180°-hengsler: Støpt sink - Overflate
- Kapsling og deksel: Børstet, ruhet 240
180°-hengsler: forkrommet - Leveringsomfang
- Kapsling med deksel
180°-hengsler (2 stk.)
DIN-skinne TH 35/7,5
Hurtiglås inkl. plasthylser - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 66
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 200 mm
Dybde: 123 mm - Materialtykkelse kapslinger
- 1,5 mm
- Materialtykkelse dør
- 1,25 mm
- Design support rails
- justerbar på profillist
- Hengselplassering
- nede
- Antall bæreskinner
- 1
- Lås
- Utførelse lås: Hurtiglås inkl. plasthylser
Antall låser: 3 - Grunnmateriale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 6 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177009950
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- BG Buskapsling, BHD: 600 x 200 x 123 mm, rustfritt stål 1.4301, uten montasjeplate, med deksel, DIN-skinne