- Art.nr:
- AX 2537300
- Utførelse
- For hengelås og låsinnsatser og profilhalvsylinder
- Produktbeskrivelse
- Ved betjening spretter håndtaket automatisk opp forover. Forberedt for montering med profilhalvsylinder og låsinnsatser total lengde (iht. DIN 18 252). Utførelse ASSA og KESO/KABA, forberedt for profilhalvsylinder.
- Materiale
- Støpt sink
Plast
- Overflate
- Pulverlakkert
- Farge
- RAL 7035
- Lås
- Utførelse lås: Forberedt for låseinnsatser, utførelse A, ved montering av profilhalvsylindere 40 hhv. 45 mm totallengde (iht. DIN 18 252) eller sikkerhets- og trykknappinnsatser med en lengde på opptil 40 mm
- Passer for kapslingstype
- AX med eksklusivlås i stålplate
- AX IT med eksklusivlås
- KX E-boks
- VX deldør
- Styrepult CX
- Pultoverdel CX
- CX pult mellomdel
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,32 kg
- Bruttovekt
- 0,324 kg
- Tolltariffnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177938366
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivelse
-
AX Mini komforthåndtak, for AX og KX med eksklusivlås, for hengelåser og låsinnsatser, eller profilhalvsylinder