- Artikkelnummer:
- IW 6900.710
- Utførelse
- Designdør, bakdør
- Materiale
- Kapsling, designdør, bakdør: Stålplate
- Overflate
- Kapsling: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
- Farge
- Dekorpaneler: RAL 7015
Skap: RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kapsling lukket i siden
Bunnplater, tredelte
Nivåføtter
Designdør, bakdør
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 900 mm
Dybde: 600 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 48,8 kg
- EAN
- 4028177968516
- ETIM 8
- EC002502
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeskrivelse
-
IW Industrial Workstation, kapsling, B×H×D: 600x900x600 mm, med designdør foran, bakdør