Klimatisering

Kjøleaggregater

Temperaturen inne i apparatskapet holdes konstant ved hjelp av kjøleaggregater, den er uavhengig av omgivelsestemperaturen. Luftstyringen tilfredsstiller individuelle krav. To kretsløp som er skilt fra hverandre, hindrer at støv kommer inn i skapet.

Kjøleaggregater

Kjøleaggregater for veggmontering

Påbygging eller innbygging i dører og vegger ved hjelp av standardiserte montasjeutsparinger. Integrert elektrisk kondensatfordamping (fra 0,3 kW). Kjøleeffekt 0,3 kW – 5,8 kW. Fra 0,3 kW også tilgjengelig i energieffektiv Blue e+ teknologi....

Kjøleaggregater

Kjøleaggregater for takmontering

Dører eller sidevegger samt fluktveier forblir frie på grunn av takoppbygging. Elektrisk kondensatfordamping. Kjøleeffekt 0,55 kW – 4 kW. Effektklasse 1,3 kW kan også fås i energieffektiv Blue e+ teknologi.

Kjøleaggregater

Klimamodulkonsept

Kjøleenheten er integrert i aggregatskapdøren og føyer seg optisk optimalt inn i skapdesignet. Enkelt å skifte mot den eksisterende døren uten mekanisk bearbeiding og i drift. Kjøleeffekt opptil 1,5 kW – 2,5 kW.

Kjøleaggregater

Termoelektrisk kjøler Samlet kjøle-/varmeeffekt 80/80 W

De effektive klimaapparatene som er basert på peltier-teknologien, sørger for energieffektiv klimatisering av betjeningskapslinger og små kapslinger. Kjøle-/varmeeffekt 80/80 W.