Klimatisering

Utendørsklimatisering

Funksjon og sikkerhet – i alt slags vær. Våre utendørsskap er ideelle for bruk utendørs. I tillegg til de spesielt energieffektive kjøleenhetene, kan man f.eks. montere filtervifter med sprutvannsdeksel, varmeelement eller Blue e+ Chiller med opsjonen „Outdoor“.

Utendørsklimatisering

TopTherm filtervifte

Komplett vifteenhet for montering på flater uten verktøy. Lufteffekt på 20 - 900 m³/h, kapslingsklass standard IP 54.

Utendørsklimatisering

TopTherm filtervifte med EC-teknologi

Energieffektiv utførelse av RTT-filterviftene med EC-teknologi. Fra 180 m³/h med integrert styringsgrensesnitt (0-10 V / PWM inngang og takosignalutgang) for regulering og overvåking av vifter.

Utendørsklimatisering

Regntak for å øke kapslingsgraden

Spesielt ved bruk i næringsmiddelindustrien beskytter regntaket mot inntrenging av væte. Kapslingsgrad IP 56 oppnås sammen med standardfilteret.

Utendørsklimatisering

Veggmontert kjøleaggregat Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energieffektive veggmonterte Blue e utendørs veggkjøleenheter i effektklassene 1500 W til 5000 W. Disse gir optimal beskyttelse for krevende miljøer takket være den høye kapslingsgraden IP56 / UL Type 12/3R/4 og temperaturområdet fra -30 °C til 60 °C....

Utendørsklimatisering

Kjøleaggregat for veggmontering TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Energieffektive Blue e veggmonterte kjøleaggregater i effektklassene 500 W til 2 500 W med standard integrert e-comfortcontroller og elektrisk kondensatfordunsting (fra 1000 W), kapslingsgrad UL Type 3 R/4, 12.

Utendørsklimatisering

Direct Air Cooling Systems (DAC) for multifunctional enclosures

Roof-mounted air/air heat exchanger for incorporation into a multifunctional enclosure (MFC). Especially suitable for use in aggressive environments, as the two air circuits provide for complete separation of the internal and external circuits. The heat...

Utendørsklimatisering

Varmeelement for apparatskap uten vifte

Varmeelementer for apparatskap for å regulere den relative luftfuktigheten hindrer at temperaturen faller under duggpunktet, og dermed at det dannes kondens i apparatskapet. Man unngår følgeskader på grunn av korrosjon eller elektrisk kortslutning....

Utendørsklimatisering

Varmeelement for apparatskap med vifte

Varmeelementer for apparatskap for å regulere den relative luftfuktigheten hindrer at temperaturen faller under duggpunktet, og dermed at det dannes kondens i apparatskapet. Man unngår følgeskader på grunn av korrosjon eller elektrisk kortslutning....