- Artikkelnummer:
- SK 3301.920
- Produktbeskrivelse
- Sikkerhetsorgan for bruk i vannkretsløpet mellom rekjøleanlegg og luft/vann-varmeveksler. Det hindrer at pumpetrykket i rekjøleanlegget stiger mot magnetventilen til luft/vann-varmeveksleren utenfor kjølesyklusen.
- Materiale
- Messing
- Ventilutførelse
- 1"-bypassventil
- OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
- 2 ‐ 12 bar
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 1,02 kg
- Tolltariffnummer
- 84818073
- EAN
- 4028177448643
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivelse
- SK bypassventil 1", for bruk i rekjølesystemer og luft-vann varmevekslere, 2-12 bar, standardinnstilling 3 bar
- Sertifikater
- EAC