19"-utbyggingsteknikk

19" (482,6 mm) utbygging

Skuffer i 19"-nivået, kledninger, oppbevaringsmuligheter for ikke tomme-apparater og festemuligheter på 19"-profilskinnen ved hjelp av burmuttere eller det innovative 19"-festet

19" (482,6 mm) utbygging

Adaptersett, 3 U for skapbredde 800 mm

For montering av enkle 19" (482,6 mm)-komponenter hhv. som ekstra innbyggingsmulighet i den bakre delen av skapet.

19" (482,6 mm) utbygging

Adapter, 3 U Dybdesett 100 mm

Gjør at 19" (482,6 mm)-montasjen av montasjekomponenter trekkes bakover fra kapslinger med en 19"-montasjestilling i fremste posisjon, som f.eks. server- eller elektronikkskap.

19" (482,6 mm) utbygging

Adapter, metrisk på tommer, 21"/19"

For feste av 19" (482,6 mm) kortrammer på metriske profilskinner (535 mm) hhv. oppbygging av blandesystemer.

19" (482,6 mm) utbygging

Skuff for 19" (482,6 mm)-montasjenivå

For feste på profilskinner i front, 19" (482,6 mm). Med avdekning og teleskopskinner for plassering av stykklister, driftshåndbøker og mindre ting.

19" (482,6 mm) utbygging

Luftbaffel for VX IT 19"-profilskinne standard

For å skille kald-/varmområdene inne i et skap ved ganginnkapsling eller ved bruk av et LCP-system.

19" (482,6 mm) utbygging

Luftbaffel for VX IT 19"-profilskinne dynamisk

For å skille kald-/varmområdene inne i et skap ved ganginnkapsling eller ved bruk av et LCP-system.

19" (482,6 mm) utbygging

Luftbaffel for LCU DX

For å skille varm/kald sone inne i et VX IT-skap med bruk av et LCU DX-system.

19" (482,6 mm) utbygging

Montasjepanel, 19" (482,6 mm)

For hurtig integrering av mindre montasjeenehter innenfor 19"-nivået som potensialsamleskinner, koblingsbokser, elektriske småkomponenter etc.

19" (482,6 mm) utbygging

Klaff for småapparater

Vinkelformet plass for sikkert feste av ikke 19"-kompatible småapparater.

19" (482,6 mm) utbygging

Server-Teleskopschienen for IT-skapsystemer og IT-kapslinger

Gir optimal tilgang til serverne også i innbygget tilstand. For server med maks. bredde på 430 mm.

19" (482,6 mm) utbygging

Luftbaffel for TS IT 19"-profilskinner

For å skille kald-/varmområdene inne i et skap ved ganginnkapsling eller ved bruk av et LCP-system.

19" (482,6 mm) utbygging

Fjærmuttere med skruer für T-Nut-Profil

M6 x 10 mm for T-spor-profil, garanterer fleksibel og sikker montasje av tilbehørskomponenter på T-spor profilskinner.

19" (482,6 mm) utbygging

Einsteckverschraubung, 19"

Består av en ekspansjonsmutter, som stikkes inn på framsiden i firkantfestehullet og som deretter festes med festeskruen.

19" (482,6 mm) utbygging

Montasjeskruer

For elektronikk-komponenter, 19" (482,6 mm)-komponenter og blindplater.

19" (482,6 mm) utbygging

Burmuttere

M5/M6, for feste av elektronikk-komponenter, 19" (482,6 mm)-komponenter og blindplater på montasjeprofilene, 19" (482,6 mm).