- Artikkelnummer:
- VX 8660.044
- Utførelse
- Ny versjon
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Høyde: 200 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
Dybde: = 800 mm - Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1, 12
- Vekt/VE
- 4,44 kg
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Passer for
- For sokkelsystem VX, stålplate, ny versjon
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177978324
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX sokkelpanel, på siden, H: 200 mm, for D: 800 mm, stålplate
Sokkel-sidepaneler For sokkelsystem VX, stålplate, ny versjon
Artikkelnummer: VX 8660.044
El nummer: E2444795
For å avslutte en sokkelenhet på siden og for ekstra stabilisering eller innvendig utbygging av sokkelen i rekkemonterte sokler. På 200 mm høye sokler kan det enten monteres en 200 mm høy eller to 100 mm høye paneler.