- Artikkelnummer:
- VX 8618.000
- Produktbeskrivelse
- Istedenfor stålplatedør eller bakvegg.
- Materiale
- Rammer: Aluminiumsprofil
Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
- Overflate
- Pulverlakkert
- Farge
- Rammer: RAL 7035
Vindu (maskering på innsiden): RAL 9005
- Leveringsomfang
- Dør med vindu
Sylinderlås med splittlåsinnsats
180°-hengsler (4 stk.)
- IK-kode
- IK08
- Henvisning
- Ved montering på bakveggen er låsdelene nødvendig for rammene 8618.110.
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1, 12
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Passer for
- Bredde: = 600 mm
Høyde: = 1.800 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 13 kg
- EAN
- 4028177921085
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
-
VX dør med vindu, for BH: 600x1800 mm