- Artikkelnummer:
- FT 2793.560
- Produktbeskrivelse
- Standard utstyrt med innenforliggende 130°-hengsler og pakning helt rundt.
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Ettlags sikkerhetsglass
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 54
- Henvisning
- Standard splittlåsinnsats kan byttes med låsinnsatser 27 mm, utførelse A og/eller med låssystem Ergoform-S (unntatt H=270 mm)
- Dimensjoner
- Bredde: 522 mm
Høyde: 600 mm
Dybde: 38 mm
- Vindusflate
- Bredde vindu: 408 mm
Høyde vindu: 543 mm
- Oppbyggingsdybde for komponenter (maks.)
- 31 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 6,5 kg
- Tolltariffnummer
- 76101000
- EAN
- 4028177149656
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
-
FT Vindu, BHD: 522x600x38 mm, rustfritt stål1.4301