- Art.nr:
- CS 9828110
- Produktbeskrivelse
- For feste av filtervifter tilpasset utsparing i klimaaggregatet.
- Materiale
- Aluminium
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Adapterplate
Designdeksel
Inkl. festemateriell - Dimensjoner
- Bredde: 467 mm
Høyde: 1.042 mm
Dybde: 50 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 7 kg
- Bruttovekt
- 7,6 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177963030
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- CS adapter plate for Toptec, to accommodate filter fans, suitable for cooling unit cut-outs
- Sertifikater
- EAC
- Dokumentasjon
- Info sheet