- Art.nr:
- VX 8617550
- Produktbeskrivelse
- For feste av ekstra komponenter i apparatskapet. Delmontasjeplater kan brukes svært fleksibelt, og utgjør dermed en plattform for mange forskjellige anvendelser
- Materiale
- Stålplate, 2,5 mm
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer til dørbredde
- 600 mm
- Monteringsmuligheter
- Monteringen kan enten utføres stående som vertikal montasjeflate eller liggende flatt som horisontal bunn
- Festes direkte på skapprofilen
- Hvis påbygget er trukket fram, skjer festing med systemchassis på vilkårlig monteringsnivå i skapet.
- For montering av delmontasjeplater i flere nivåer bak hverandre kan delmontasjeplatene svinges for rask tilgang til de nivåene som ligger bak, med hengselfeste.
- I VX SE på skapprofilen i kombinasjon med adapterskinne VX
- Henvisning
- For montering i VX SE, PC, IW trenger man adapterskinne VX
- Dimensjoner
- Bredde: 500 mm
Dybde: 775 mm
- Passer for kapslingstype
- VX
- VX SE
- PC
- Passer for
- Kapslingstype: VX
VX SE
PC
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 600 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 9,54 kg
- Bruttovekt
- 9,84 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 37,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177919402
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
-
VX delmontasjeplate, mål: 500x775 mm