- Artikkelnummer:
- VX 8617.600
- Produktbeskrivelse
- For feste av ekstra komponenter i apparatskapet. Delmontasjeplater kan brukes svært fleksibelt, og utgjør dermed en plattform for mange forskjellige anvendelser
- Materiale
- Stålplate, 2,5 mm
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer til dørbredde
- 1 000 mm
- Monteringsmuligheter
- Monteringen kan enten utføres stående som vertikal montasjeflate eller liggende flatt som horisontal bunn
- Festes direkte på skapprofilen
- Hvis påbygget er trukket fram, skjer festing med systemchassis på vilkårlig monteringsnivå i skapet.
- For montering av delmontasjeplater i flere nivåer bak hverandre kan delmontasjeplatene svinges for rask tilgang til de nivåene som ligger bak, med hengselfeste.
- Henvisning
- For montering i VX SE, PC, IW trenger man adapterskinne VX
- Dimensjoner
- Bredde: 900 mm
Dybde: 400 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX
VX SE
PC
Bredde: = 1.000 mm
Dybde: = 500 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 8,81 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177919457
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
-
VX delmontasjeplate, mål: 900x400 mm