Apparathyller

Apparathyller for montering på 19"-profil

Apparathyller for montering på 19"-profil.

Apparathyller for montering på 19"-profil

Apparathylle, 19"-utbygging Skap med L-profilskinner foran og bak

Tilbyr flere innhektingspunkter slik at nivåavstanden for 19"-nivåene er variabel, etterutrustning til uttrekk med teleskopskinner er mulig, belastning: 50 kg.

Apparathyller for montering på 19"-profil

Apparathylle 1 HE, fast montering 19" (482,6 mm)-profil

19" (482,6 mm)/535 mm (metrisk), avlastningsplasser for små aktive komponenter som f.eks. modemer eller mini-huber i 19" eller metriske nivåer, belastning: 10 kg.