Kompakt-kjøling for Micro Data Center

Art.nr: SK 3126230

Kompakt kjøleaggregat egnet for bruk i rom med klimatisering eller tilstrekkelig ventilasjon, samt med få eller ingen krav til støynivå.

Art.nr:
SK 3126230
Produktbeskrivelse
For kjøring av Micro Data Center Level B og Level E. Split-kjøleaggregatet består av en innvendig enhet (fordamper) og en utvendig enhet, hvor den innvendige enheten er festet på sideveggen inne i Micro Data Center og den utvendige enheten på servicedøren.
Fordeler
Separate, hermetisk atskilte innvendige og utvendige kretsløp
Ingen inntrenging av støv og røykgass
Innvendig og utvendig enhet er forbundet med hverandre via kjølemiddel- og styreledninger og atskilt brannvernteknisk
Luftføringen i Micro Data Center er horisontal. Tilpassede luftbaffel sørger for målrettet luftføring. Ved å skille "kald side" og "varm side" unngår man luftkortslutninger, og effektiviteten til kjølingen øker.
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Innvendig enhet (fordamper)
Utvendig enhet
Kjølemiddelledninger
Data- og tilførselsledninger
Driftsstrøm maks.
Ved 50 Hz: 3,3 A
Ved 60 Hz: 3,5 A
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
2.070 W/2.300 W
Maks. startstrøm
Ved 50 Hz: 14,2 A
Ved 60 Hz: 14,7 A
Merkeeffekt Pel 50/60 Hz L35 L35
1.275 W/1.615 W
Merkeeffekt Pel 50/60 Hz L35 L50
1.525 W/1.920 W
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Pluggbar tilkoblingsklemlist
Driftssyklus
100 %
Temperaturregulering
Temperaturkontroller (fabrikkinnstilling +25 °C)
Ved 60 Hz
3,5 A
Motor circuit-breaker
Ja
Lydtrykknivå
70 dB(A)
OUT_COL_REFRIGERATION_FACTOR_RANGE_L35_L35_50_60HZ
2
Driftstemperaturområde
20 °C...55 °C
Tillatt driftstrykk (p maks.)
28 bar
Forberedt for sikring
Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 6,3...10 A
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 2.500 W
Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 3.090 W
Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 2.070 W
Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 2.300 W
Pakkeenhet
1 stk.
Tolltariffnummer
84158200
EAN
4028177617742
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivelse
SK Kompakt-kjøling, 2,5 kW, 3~, 400 V, 50 HZ
Dokumentasjon
Veiledning