- Art.nr:
- SK 7999991
- Produktbeskrivelse
- Uteenheten med inverterteknikk muliggjør behovsavhengig turtallsregulering av kondensatoren. Kjølemiddelmengden reguleres via den elektroniske ekspansjonsventilen. Tilpasningen til kjølebehovet muliggjør en energibesparelse på inntil 40 %. Gjennom inneenheten (fordamper) blir den kalde luften blåst ut foran 19"-nivået, varmluften sugd inn på baksiden. Ved hjelp av tilpassede vifteplater oppnår man økt virkningsgrad og man unngår varmelommer.
- Virkemåte
- Alle klimaanlegg for Micro Data Center er utført som splittenheter for å oppnå hermetisk skille mellom kjølekretsløpet inne i og utenfor safen. Dette hindrer inntrenging av støv og korrosive gasser.
- Luftføringen i Safe går horisontalt. Den varme luften suges inn i det bakre området, den avkjølte luften blåses ut foran 19"-nivået.
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Super digital inverter utvendig enhet
Kabel-fjernbetjening
DX-styrekit
- Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 13,9 A
- Maks. startstrøm
- Ved 50 Hz: 36 A
- Noise Level general min
- 48 dB(A)
- Noise Level general max
- 49 dB(A)
- Dimensjoner
- Bredde: 900 mm
Høyde: 795 mm
Dybde: 320 mm
- Driftstemperaturområde
- -15 °C...43 °C
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 25 A
- Innstillingsområde
- -15 °C...43 °C
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 84159000
- EAN
- 4028177654129
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivelse
-
SK Utendørs klimatisering, 5-8 kW, 230 V, 1 ~, 50 Hz, med inverterteknikk, for Micro Data Center