RiMatrix S Standard rom

Art.nr: DK 7998106

Det standardiserte datasenteret bygges opp i dine klargjorte lokaler i kombinasjon med et varm- eller kaldgang.

Art.nr:
DK 7998106
Produktbeskrivelse
Det standardiserte datasenteret bygges opp i dine klargjorte lokaler i kombinasjon med et varm- eller kaldgang.
Fordeler
Økning av energieffektiviteten
Skott fra en kombinasjon av dør- og dekselelementer som muliggjør konsekvent skille av varm og kald luft
Leveringsomfang
Rådgivning og ROI-beregning
Levering og plassering i kundeinfrastrukturen
Igangsetting og overlevering
Dokumentasjon, undervisning, opplæring
Hotline og service/serviceavtaler
Tilpasset skott
Lysåpning dybde
7 000 mm
Lysåpning høyde
2 722 mm
Lysåpning bredde
2 750 mm
Klimatisering (ZUCS)
60 kW + 10 kW
n+1 redundant
Antall NSHV
1
Antall PDU Basic
14
Serverracks (600x2000x1200mm)
6
Kombinert nettverk-/serverrack (800 x 2000 x 1200 mm)
1
Design burglar protection
Ja
Be- og avfuktingsanlegg
valgfritt
Romslukkeanlegg
valgfritt
Design UPS
60 kW + 20 kW
n+1 redundant
Versjon
Single 6
Dimensjoner
Bredde: 2.807 mm
Høyde: 2.750 mm
Dybde: 7.067 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Tolltariffnummer
85480090
EAN
4028177702462
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
DK RiMatrix S Standard rom, Single 6