RiMatrix S Standard container

Art.nr: DK 7998206

Det standardiserte datasenteret realiseres i en container-løsning og kan dermed også settes opp utendørs.

Art.nr:
DK 7998206
Produktbeskrivelse
Det standardiserte datasenteret realiseres i en container-løsning og kan på grunn av den robuste stålplatecontainer-konstruksjonen også settes opp utendørs.
Leveringsomfang
Robust stålplatecontainer i forsterket rammekonstruksjon for optimal vektfordeling
Innkapslet oppbygging av innvendig vegg med termiske isolasjonsmaterialer
Rådgivning og ROI-beregning
Levering og plassering i kundeinfrastrukturen
Dokumentasjon, undervisning, opplæring
Hotline og service/serviceavtaler
Lysåpning dybde
7 000 mm
Lysåpning høyde
2 700 mm
Lysåpning bredde
2 750 mm
Klimatisering (ZUCS)
60 kW + 10 kW
n+1 redundant
Antall NSHV
1
Antall PDU Basic
14
Serverracks (600x2000x1200mm)
6
Kombinert nettverk-/serverrack (800 x 2000 x 1200 mm)
1
Beskyttelsesverdier
Hærverkbeskyttet innvendig område iht. Resistance Class II iht. DIN EN 1631
EMC-grunnbeskyttelse
Støv- og vanntetthet IP 55 iht. IEC 60 529
Design burglar protection
Ja
Be- og avfuktingsanlegg
valgfritt
Romslukkeanlegg
valgfritt
Design UPS
60 kW + 20 kW
n+1 redundant
Versjon
Single 6
Dimensjoner
Bredde: 3.000 mm
Høyde: 3.000 mm
Dybde: 7.250 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Tolltariffnummer
85371098
EAN
4028177702486
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
DK RiMatrix S Standard container, Single 6