FlatBox

Art.nr: DK 7507120

El nummer: E6911676

Kapsling i Flat-Pack-pakke. Optimalt tilgjengelighet og fleksibel bruk som vegg- eller gulvmodell.

Profilskinner, 19" (482,6 mm) for FlatBox

19"-feste, 1 U med kontakt

Nivåføtter for FlatBox, M10 x 20 mm

Dekkplater for viftefelt for FlatBox

Føringspanel med stålbøyler

Apparathyller, uttrekkbare for VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Termostat Termostat

Jordingsskinne, horisontal for AX, VX, VX IT, TS, TS IT

Art.nr:
DK 7507120
Utførelse
med 19"-montasjeramme
Produktbeskrivelse
Fleksibel i bruk som vegg- eller gulvskap.
Fordeler
Hurtigmontasje uten verktøy
Systemutbygging på den åpne 19"-chassis
Materiale
Stålplate
Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate
Pulverlakkert
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kapsling i Flat-Pack-pakke
1 veggdel
2 hovedbjelker
2 tak-/bunnplater, med utsparinger for kabelinnføring via børstelister
2 sidevegger, låsbar
1 dør med vindu, låsbar, sikkerhetslås 3524 E, dørhengsling kan velges fritt
Sammenkoblingselementer for hurtigmontering uten verktøy
Jordingssett for systemriktig jording av alle kapslingsdeler
19"-montasjeramme
Høydeenheter
12 HE
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 625 mm
Dybde: 600 mm
Montasjehøyde for komponenter
12 HE
Belastning
maks 600 N
Henvisning
Maks. montasjedybde: Dybde - 58 mm til bakvegg
Maks. nivåavstand ved to 19"-nivåer: Dybde - 104 mm
Dørens åpningsvinkel er maks 210°
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
29,45 kg
Bruttovekt
30,18 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
118,1 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177551459
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Produktbeskrivelse
DK FlatBox, BHD: 600x625x600 mm, 12 HE, med 482.6 mm (19")-montasjeramme
Forklaringer
Produsenterklæring
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj