FlatBox

Art.nr: DK 7507.200

El nummer: E6911677

Kapsling i Flat-Pack-pakke. Optimalt tilgjengelighet og fleksibel bruk som vegg- eller gulvmodell.

Jordingsskinne, horisontal

Termostat Termostat

Føringspanel med stålbøyler

Profilskinner, 19" (482,6 mm) for FlatBox

19"-feste, 1 U med kontakt

Nivåføtter for FlatBox, M10 x 20 mm

Dekkplater for viftefelt for FlatBox

Apparathyller, uttrekkbare for VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Art.nr:
DK 7507.200
Utførelse
med 19"-montasjeramme
Produktbeskrivelse
Fleksibel i bruk som vegg- eller gulvskap.
Fordeler
Hurtigmontasje uten verktøy
Systemutbygging på den åpne 19"-chassis
Materiale
Stålplate
Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate
Pulverlakkert
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kapsling i Flat-Pack-pakke
1 veggdel
2 hovedbjelker
2 tak-/bunnplater, med utsparinger for kabelinnføring via børstelister
2 sidevegger, låsbar
1 dør med vindu, låsbar, sikkerhetslås 3524 E, dørhengsling kan velges fritt
Sammenkoblingselementer for hurtigmontering uten verktøy
Jordingssett for systemriktig jording av alle kapslingsdeler
19"-montasjeramme
Høydeenheter
15 HE
Dimensjoner
Bredde: 700 mm
Høyde: 758 mm
Dybde: 700 mm
Montasjehøyde for komponenter
15 HE
Belastning
maks 750 N
Henvisning
Maks. montasjedybde: Dybde - 58 mm til bakvegg
Maks. nivåavstand ved to 19"-nivåer: Dybde - 104 mm
Dørens åpningsvinkel er maks 210°
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
39,9 kg
Bruttovekt
41,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
160 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177551466
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Produktbeskrivelse
DK FlatBox, BHD: 700x758x700 mm, 15 HE, med 482.6 mm (19")-montasjeramme
Forklaringer
Produsenterklæring
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj