Veggskap 3-delt, forhåndsmontert med: Flensplate lukket, oppe, med børsteinnsats nede, montasjeskinner, C-profilskinne, utgangsfilter, jordingsskinne, veggfesteholder
- Art.nr:
- DK 7709535
- Utførelse
- Veggskap IT
formontert med profilskinner, dybdevariabel - Produktbeskrivelse
- Veggskap med optimal tilgjengelighet gjennom svingdel.
- Materiale
- Vegg- og svingdel: Stålplate, 1,5 mm
Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm - Overflate
- Pulverlakkert
- General colour
- RAL 7035
- Farge
- Vegg- og svingdel: RAL 7035
Dør m. vindu: RAL 7035/7015 (skifergrå) - Leveringsomfang
- Veggdel med flenseplate lukket oppe og børstelist nede, to montasjeskinner, loddrett og C-profilskinne, horisontal, for kabeloppsamling
Svingdel med 25 mm hullraster i front- og bakramme, to 19"-profilskinner, foran, trinnløst dybdevariabel og utgangsfilter på venstre og høyre side
Jordingsskinne med stjernepunktformet jording
Designdør med vindu
1 apparatskapnøkkel splittlås nr. 5
Veggfesteholder 10 mm, forsterket
Mini-komforthåndtak for låsinnsatser
Sikkerhetslås 3524 E - Høydeenheter
- 9 HE
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 478 mm
Dybde: 673 mm - Innbyggingsdybde
- 620 mm
- Lysåpning dimensjoner
- Lysåpning bredde: 502 mm
Lysåpning høyde: 415 mm - Dybde svingdel
- 516 mm
- Dybde til veggdelen
- 135 mm
- IK-kode
- IK08
- Belastning svingdel (statisk)
- 450 N
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 54 i forbindelse med flenseplate lukket oppe og nede
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 36,1 kg
- Bruttovekt
- 38 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177551015
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27142408
- Produktbeskrivelse
- DK veggkapsling, 3-delt, BHD: 600x478x673 mm, 9 HE, forhåndsmontert, IP 54 med lukket flensplate oppe og nede
- Godkjenninger
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentasjon
- Veiledning