- Art.nr:
- DK 7709735
- Utførelse
- Veggskap IT
 formontert med profilskinner, dybdevariabel
- Produktbeskrivelse
- Veggskap med optimal tilgjengelighet gjennom svingdel. 
- Materiale
- Vegg- og svingdel: Stålplate, 1,5 mm
 Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
- Overflate
- Pulverlakkert 
- General colour
- RAL 7035 
- Farge
- Vegg- og svingdel: RAL 7035
 Dør m. vindu: RAL 7035/7015 (skifergrå)
- Leveringsomfang
- Veggdel med flenseplate lukket oppe og børstelist nede, to montasjeskinner, loddrett og C-profilskinne, horisontal, for kabeloppsamling
 Svingdel med 25 mm hullraster i front- og bakramme, to 19"-profilskinner, foran, trinnløst dybdevariabel og utgangsfilter på venstre og høyre side
 Jordingsskinne med stjernepunktformet jording
 Designdør med vindu
 1 apparatskapnøkkel splittlås nr. 5
 Veggfesteholder 10 mm
 Mini-komforthåndtak for låsinnsatser
 Sikkerhetslås 3524 E
- Høydeenheter
- 9 HE 
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
 Høyde: 478 mm
 Dybde: 573 mm
- Innbyggingsdybde
- 520 mm 
- Lysåpning dimensjoner
- Lysåpning bredde: 502 mm
 Lysåpning høyde: 415 mm
- Dybde svingdel
- 416 mm 
- Dybde til veggdelen
- 135 mm 
- IK-kode
- IK08 
- Belastning svingdel (statisk)
- 450 N 
- Grunnmateriale
- Stålplate 
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 54 i forbindelse med flenseplate lukket oppe og nede 
- Pakkeenhet
- 1 stk. 
- Nettovekt
- 33,25 kg
- Bruttovekt
- 35 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080 
- EAN
- 4028177324237 
- ETIM 9
- EC000261 
- ECLASS 8.0
- 27142408 
- Produktbeskrivelse
- 
DK veggkapsling, 3-delt, BHD: 600x478x573 mm, 9 HE, forhåndsmontert, IP 54 med lukket flensplate oppe og nede