Veggskap 3-delt, forhåndsmontert med: Flensplate lukket, oppe og nede, montasjeskinner, C-profilskinne, veggfesteholder Kapslingsklasse IP 55.
- Art.nr:
- DK 7721135
- Utførelse
- Veggskap IT
med montasjeskinner og profilskinner, dybdevariabel - Produktbeskrivelse
- Veggskap med optimal tilgjengelighet gjennom svingdel.
- Materiale
- Vegg- og svingdel: Stålplate, 1,5 mm
Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm - Overflate
- Pulverlakkert
- General colour
- RAL 7035
- Farge
- Vegg- og svingdel: RAL 7035
Dør m. vindu: RAL 7035/7015 (skifergrå) - Leveringsomfang
- Veggdel med flenseplate lukket, oppe og nede, to loddrette montasjeskinner og C-profilskinne, vannrett, for kabeloppsamling
Svingdel med 25 mm hullraster i front- og bakramme og to 19"-profilskinner, foran, trinnløst dybdevariabel
4 veggfesteholder 10 mm
Designdør med vindu
1 apparatskapnøkkel splittlås nr. 5
Sikkerhetslås 3524 E
Komforthåndtak for låsinnsatser og 2-punktslås - Høydeenheter
- 21 HE
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 1.012 mm
Dybde: 473 mm - Innbyggingsdybde
- 420 mm
- Lysåpning dimensjoner
- Lysåpning bredde: 502 mm
Lysåpning høyde: 949 mm - Dybde svingdel
- 316 mm
- Dybde til veggdelen
- 135 mm
- IK-kode
- IK08
- Belastning svingdel (statisk)
- 750 N
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 46,55 kg
- Bruttovekt
- 49 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177324220
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27142408
- Produktbeskrivelse
- DK Veggskap, 3-delt, BHD: 600x1012x473 mm, 21 HE, med montasjeskinner, og profilskinner, dybdevariabel
- Godkjenninger
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentasjon
- Veiledning