Veggskap EL, 3-delt med montasjeplate og profilskinner, fast montering

Artikkelnummer: EL 2256.605

Veggskap 3-delt, forhåndsmontert med: Flenseplate lukket, oppe og nede, montasjeplate vedlagt. Kapslingsklasse IP 55.

19"-feste, 1 U med kontakt

Artikkelnummer:
EL 2256.605
Utførelse
Veggskap IT
med montasjeplate og profilskinner, fast montering
Produktbeskrivelse
Veggskap med optimal tilgjengelighet gjennom svingdel.
Materiale
Vegg- og svingdel: Stålplate, 1,5 mm
Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate
Pulverlakkert
General colour
RAL 7035
Farge
Vegg- og svingdel: RAL 7035
Dør m. vindu: RAL 7035/7015 (skifergrå)
Leveringsomfang
Veggdel med flenseplate lukket, oppe og nede og montasjeplate (vedlagt)
Svingdel med 25 mm hullraster i front- og bakramme og to 19"-profilskinner, foran, fast montering
Designdør med vindu
1 apparatskapnøkkel splittlås nr. 5
Mini-komforthåndtak for låsinnsatser
Sikkerhetslås 3524 E
Høydeenheter
6 HE
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 345 mm
Dybde: 473 mm
Innbyggingsdybde
420 mm
Lysåpning dimensjoner
Lysåpning bredde: 502 mm
Lysåpning høyde: 282 mm
Dybde svingdel
316 mm
Mål montasjeplate (B x H)
485 mm x 299 mm
Dybde til veggdelen
135 mm
IK-kode
IK08
Belastning svingdel (statisk)
300 N
Grunnmateriale
Stålplate
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 55
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
25,969 kg
Bruttovekt
27,336 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177324381
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Produktbeskrivelse
EL Veggskap, 3-delt, BHD: 600x345x473 mm, 6 HE, uten montasjeplate, og profilskinner, fast montering
Godkjenninger
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj