Veggskap 3-delt, forhåndsmontert med: Flenseplate lukket, oppe og nede, montasjeplate vedlagt. Kapslingsklasse IP 55.
- Art.nr:
- EL 2259605
- Utførelse
- Veggskap IT
med montasjeplate og profilskinner, fast montering - Produktbeskrivelse
- Veggskap med optimal tilgjengelighet gjennom svingdel.
- Materiale
- Vegg- og svingdel: Stålplate, 1,5 mm
Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm - Overflate
- Pulverlakkert
- General colour
- RAL 7035
- Farge
- Vegg- og svingdel: RAL 7035
Dør m. vindu: RAL 7035/7015 (skifergrå) - Leveringsomfang
- Veggdel med flenseplate lukket, oppe og nede og montasjeplate (vedlagt)
Svingdel med 25 mm hullraster i front- og bakramme og to 19"-profilskinner, foran, fast montering
Designdør med vindu
1 apparatskapnøkkel splittlås nr. 5
Mini-komforthåndtak for låsinnsatser
Sikkerhetslås 3524 E - Høydeenheter
- 9 HE
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 478 mm
Dybde: 473 mm - Innbyggingsdybde
- 420 mm
- Lysåpning dimensjoner
- Lysåpning bredde: 502 mm
Lysåpning høyde: 415 mm - Dybde svingdel
- 316 mm
- Mål montasjeplate (B x H)
- 485 mm x 432 mm
- Dybde til veggdelen
- 135 mm
- IK-kode
- IK08
- Belastning svingdel (statisk)
- 450 N
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 31,35 kg
- Bruttovekt
- 33 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177324398
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Produktbeskrivelse
- EL Veggskap, 3-delt, BHD: 600x478x473 mm, 9 HE, uten montasjeplate, og profilskinner, fast montering
- Dokumentasjon
- Veiledning