- Art.nr:
- EL 2261605
- Utførelse
- Veggskap IT
 med montasjeplate og profilskinner, fast montering
- Produktbeskrivelse
- Veggskap med optimal tilgjengelighet gjennom svingdel. 
- Materiale
- Vegg- og svingdel: Stålplate, 1,5 mm
 Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
- Overflate
- Pulverlakkert 
- General colour
- RAL 7035 
- Farge
- Vegg- og svingdel: RAL 7035
 Dør m. vindu: RAL 7035/7015 (skifergrå)
- Leveringsomfang
- Veggdel med flenseplate lukket, oppe og nede og montasjeplate (vedlagt)
 Svingdel med 25 mm hullraster i front- og bakramme og to 19"-profilskinner, foran, fast montering
 Designdør med vindu
 1 apparatskapnøkkel splittlås nr. 5
 Komforthåndtak for låsinnsatser og 2-punktslås
 Sikkerhetslås 3524 E
- Høydeenheter
- 21 HE 
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
 Høyde: 1.012 mm
 Dybde: 373 mm
- Innbyggingsdybde
- 320 mm 
- Lysåpning dimensjoner
- Lysåpning bredde: 502 mm
 Lysåpning høyde: 949 mm
- Dybde svingdel
- 216 mm 
- Mål montasjeplate (B x H)
- 485 mm x 965 mm 
- Dybde til veggdelen
- 135 mm 
- IK-kode
- IK08 
- Belastning svingdel (statisk)
- 750 N 
- Grunnmateriale
- Stålplate 
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 55 
- Pakkeenhet
- 1 stk. 
- Nettovekt
- 50,35 kg
- Bruttovekt
- 53 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080 
- EAN
- 4028177324367 
- ETIM 9
- EC002500 
- ETIM 8
- EC002500 
- ECLASS 8.0
- 27180208 
- Produktbeskrivelse
- 
EL Veggskap, 3-delt, BHD: 600x1012x373 mm, 21 HE, uten montasjeplate, og profilskinner, fast montering