Veggskap AE med 19"-uttrekksramme

Art.nr: DK 7644000

Veggskap for små nettverk med uttrekkbart 19"-montasjenivå og flensplate med børstelist for å føre kabelen i bunnen. Kapslingsklasse IP 54.

Art.nr:
DK 7644000
Utførelse
med 19"-uttrekksramme
Materiale
Skap: Stålplate
Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate
Kapsling: pulverlakkert
Uttrekksramme: i rustfritt stål
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kapslinger med hengslet dør
Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsats
1 flensplate med børstelist for kabelinnføring i skapbunnen
Uttrekksramme festet på teleskopskinner
Utgangsfilter i skapbunnen og på venstre side
Vindu i høyre side
Kabelfangskinne på bakveggen
Ekstra kabelfangskinne for montering på uttrekksrammen
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 600 mm
Dybde: 350 mm
Montasjehøyde for komponenter
10 HE
Installation height U mounting frame vertical
4 HE
Hengselplassering
venstre
Antall låser
2
Grunnmateriale
Stålplate
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 54 i forbindelse med flensplate for kabelnipler
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
25,175 kg
Bruttovekt
26,5 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177187146
ECLASS 8.0
27142408
Godkjenninger
Lloyds Register of Shipping