Veggskap AE med 19"-profilskinner, dybdevariabel

Art.nr: DK 7641000

Veggskap for små nettverk med fast 19"-montasjenivå og flensplate med børstelist for å føre kabelen i bunnen. Kapslingsklasse IP 55.

Art.nr:
DK 7641000
Produktbeskrivelse
Veggskap for små nettverk med høy kapslingsklasse.
Materiale
Skap: Stålplate
Overflate
Kapsling: pulverlakkert
Profilskinner: forsinket
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kapslinger med hengslet dør
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsats
1 flensplate med børstelist for kabelinnføring i skapbunnen
Profilskinner, 19" (482,6 mm), trinnløs dybdejustering
C-profilskinne, for kabeloppsamling på bakveggen
Platevinkel med mulighet for montering av en jordingsskinne eller en stikkontaktlist
Høydeenheter
8 HE
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 380 mm
Dybde: 350 mm
Innbyggingsdybde
310 mm
Montasjehøyde for komponenter
8 HE
Hengselplassering
kan endres fra høyre til venstre
Antall låser
1
Grunnmateriale
Stålplate
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
Inntil IP 66 (iht. valgt flensplate)
Flensplate
Størrelse: 5
Antall: 1
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
17,23 kg
Bruttovekt
18,137 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177147027
ECLASS 8.0
27180208
Produktbeskrivelse
DK Veggskap AE, BHD:600x380x350 mm, 8 HE, AE 1339
Godkjenninger
TÜV
VDE
Datablad
Technical Data sheet
Teknikk i detalj