- Art.nr:
- DK 7645000
- Produktbeskrivelse
- Veggskap for små nettverk med høy kapslingsklasse.
- Materiale
- Skap: Stålplate
- Overflate
- Kapsling: pulverlakkert
Profilskinner: forsinket
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kapslinger med hengslet dør
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsats
1 flensplate med børstelist for kabelinnføring i skapbunnen
Profilskinner, 19" (482,6 mm), trinnløs dybdejustering
C-profilskinne, for kabeloppsamling på bakveggen
Platevinkel med mulighet for montering av en jordingsskinne eller en stikkontaktlist
- Høydeenheter
- 16 HE
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 760 mm
Dybde: 350 mm
- Innbyggingsdybde
- 310 mm
- Montasjehøyde for komponenter
- 16 HE
- Hengselplassering
- kan endres fra høyre til venstre
- Antall låser
- 2
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- Inntil IP 66 (iht. valgt flensplate)
- Flensplate
- Størrelse: 5
Antall: 1
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 29,7 kg
- Bruttovekt
- 30,1 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177147041
- ETIM 9
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Produktbeskrivelse
-
DK Veggskap AE, BHD:600x760x350 mm, 16 HE, AE 1376