Fiberoptiske småfordelerskap i glassfiberforsterket polykarbonat med montasjeplate og PG-nipler. Kapslingsklasse IP 66.
- Art.nr:
- DK 7451000
- Fordeler
- Montasjeplate med variabelt feste for inntil to skjøtekassetter (kassettbredde kan variere fra 92 til 120 mm) og integrert vridningsbeskyttelse
- Skilleplate med kamlist for kabeloppsamling, for avdekning av skjøtekassetten og for feste av 2 patch-paneler
- Kabelinnføring via svekkede utsparinger ved hjelp av kabelforskruing (2 x 22,5 mm og 12 x 12,5 mm)
- Materiale
- Kapsling med deksel: glassfiberforsterket polykarbonat
Lokkskruer: polyamid
Isolasjonspropper: polyamid
Innskummet PU-pakning - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kapsling med svekkinger for kabelnipler
Hengslet deksel med pakning
2 lokkskruer, kan plomberes
Isolasjonspropper for veggfeste
Montasjeplate
Skilleplate
12 kabelnipler M12 x 1,5
1 kabelnippel M20 x 1,5 - Dimensjoner
- Bredde: 180 mm
Høyde: 254 mm
Dybde: 90 mm - Maks. antall fibre ved bruk av patch-paneler
- 24
- Grunnmateriale
- Polykarbonat
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 66
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,52 kg
- Bruttovekt
- 1,76 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177130562
- ETIM 9
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Produktbeskrivelse
- DK Fiberoptiske småfordelerskap, BHD: 180x254x90 mm,, max. 24 fibre, med montasjeplate, og skjøtekassettfeste