Leveringskonseptet med de tredelte AX veggkapslingene reduserer kompleksiteten og øker fleksibiliteten. Takket være AX/VX-modulsystemet er kapslingene egnet for ulike bruksområder. Den tredelte strukturen sikrer enkel tilgang.
- Art.nr:
- AX 2260930
- Utførelse
- Veggskap IT
- Materiale
- Vegg- og svingdel: Stålplate, 1,5 mm
Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm - Overflate
- Pulverlakkert
- Farge
- Vegg- og svingdel: RAL 7035
Dør m. vindu: RAL 7035/7015 (skifergrå) - Leveringsomfang
- Veggdel: Flenseplate lukket, oppe og nede
Svingdel med 25 mm hullraster i front- og bakramme og to 19"-profilskinner, foran, fast montering
Designdør med vindu
Midtre del av lukkemekanismen: 3 mm dobbel
Lås Design-dør med vindu: Sikkerhetslås 3524 E
Mini komforthåndtak - Høydeenheter
- 9 HE
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 478 mm
Dybde: 373 mm - Innbyggingsdybde
- 320 mm
- Lysåpning dimensjoner
- Lysåpning bredde: 502 mm
Lysåpning høyde: 417 mm - Dybde svingdel
- 216 mm
- Dybde til veggdelen
- 135 mm
- Antall låser
- 1
- Belastning svingdel (statisk)
- 450 N
- Belastning veggdel (statisk)
- 150 N
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Lås
- Utførelse lås: Mini komforthåndtak
Låsinnsats: Sikkerhetsinnsats, lås nr. 3524 E - Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 54 i forbindelse med flenseplate lukket oppe og nede
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 26 kg
- Bruttovekt
- 26,333 kg
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177983144
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- AX Veggkapsling, 3-delt, BHD 600x478x373 mm, 9 HE, veggdel: lukket flensplate oppe og nede, med mini-komforthåndtak
- Datablad
- Teknikk i detalj