Veggskap AX, 3-delt

Art.nr: AX 2261240

Leveringskonseptet med de tredelte AX veggkapslingene reduserer kompleksiteten og øker fleksibiliteten. Takket være AX/VX-modulsystemet er kapslingene egnet for ulike bruksområder. Den tredelte strukturen sikrer enkel tilgang.

Art.nr:
AX 2261240
Utførelse
Veggskap IT
Materiale
Vegg- og svingdel: Stålplate, 1,5 mm
Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate
Pulverlakkert
Farge
Vegg- og svingdel: RAL 7035
Dør m. vindu: RAL 7035/7015 (skifergrå)
Leveringsomfang
Veggdel: Flenseplate lukket, oppe og nede
Svingdel med 25 mm hullraster i front- og bakramme og to 19"-profilskinner, foran, fast montering
Designdør med vindu
Midtre del av lukkemekanismen: 3 mm dobbel
Lås Design-dør med vindu: Sikkerhetslås 3524 E
Mini komforthåndtak
Høydeenheter
12 HE
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 612 mm
Dybde: 473 mm
Innbyggingsdybde
420 mm
Lysåpning dimensjoner
Lysåpning bredde: 502 mm
Lysåpning høyde: 551 mm
Dybde svingdel
316 mm
Dybde til veggdelen
135 mm
Antall låser
1
Belastning svingdel (statisk)
600 N
Belastning veggdel (statisk)
200 N
Grunnmateriale
Stålplate
Lås
Utførelse lås: Mini komforthåndtak
Låsinnsats: Sikkerhetsinnsats, lås nr. 3524 E
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 54 i forbindelse med flenseplate lukket oppe og nede
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
34 kg
Bruttovekt
34,833 kg
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177983366
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
AX Veggkapsling, 3-delt, BHD 600x612x473 mm, 12 HE, veggdel: lukket flensplate oppe og nede, med mini-komforthåndtak
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Selection guide
Veiledning
Ytterligere informasjon
Datablad
Teknikk i detalj