Leveringskonseptet med de tredelte AX veggkapslingene reduserer kompleksiteten og øker fleksibiliteten. Takket være AX/VX-modulsystemet er kapslingene egnet for ulike bruksområder. Den tredelte strukturen sikrer enkel tilgang.
- Art.nr:
- AX 2262150
- Utførelse
- Veggskap IT
- Materiale
- Vegg- og svingdel: Stålplate, 1,5 mm
Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm - Overflate
- Pulverlakkert
- Farge
- Vegg- og svingdel: RAL 7035
Dør m. vindu: RAL 7035/7015 (skifergrå) - Leveringsomfang
- Veggdel: Flenseplate lukket, oppe og nede
Svingdel med 25 mm hullraster i front- og bakramme og to 19"-profilskinner, foran, fast montering
Designdør med vindu
Midtre del av lukkemekanismen: 3 mm dobbel
Lås Design-dør med vindu: Sikkerhetslås 3524 E
Komforthåndtak for låsinnsatser og 2-punktslås - Høydeenheter
- 21 HE
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 1.012 mm
Dybde: 573 mm - Innbyggingsdybde
- 520 mm
- Lysåpning dimensjoner
- Lysåpning bredde: 502 mm
Lysåpning høyde: 951 mm - Dybde svingdel
- 416 mm
- Dybde til veggdelen
- 135 mm
- Antall låser
- 1
- Belastning svingdel (statisk)
- 750 N
- Belastning veggdel (statisk)
- 250 N
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Lås
- Utførelse lås: 2-punkts låsing
Låsinnsats: Komforthåndtak med 2-punktslås - Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 54 i forbindelse med flenseplate lukket oppe og nede
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 50 kg
- Bruttovekt
- 52,66 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 208,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177982963
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- AX veggkapsling, 3-delt, BHD 600x1012x573 mm, 21 HE, veggdel: lukket flensplate oppe og nede, med komforthåndtak
- Datablad
- Teknikk i detalj