- Artikkelnummer:
- 2262.155
- Utførelse
- Veggskap IT
- Materiale
- Vegg- og svingdel: Stålplate, 1,5 mm
Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm - Overflate
- Pulverlakkert
- Farge
- Vegg- og svingdel: RAL 7035
Dør m. vindu: RAL 7035/7015 (skifergrå) - Leveringsomfang
- Veggdel: Flenseplate lukket, oppe og nede
Svingdel med 25 mm hullraster i front- og bakramme og to 19"-profilskinner, foran, fast montering
Designdør med vindu
Lås Design-dør med vindu: Sikkerhetslås 3524 E
Midtre del av lukkemekanismen: 3 mm dobbel
Inkl. jordings- og festemateriell
2 Blue e+ outlet filters (supplied loose)
Komforthåndtak for låsinnsatser og 2-punktslås - Høydeenheter
- 21 HE
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 1.012 mm
Dybde: 573 mm - Antall låser
- 1
- IK-kode
- IK08
- Belastning svingdel (statisk)
- 750 N
- Load capacity of wall section (static)
- 250 N
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Lås
- Utførelse lås: Komforthåndtak med 2-punktslås
Låsinnsats: Sikkerhetsinnsats, lås nr. 3524 E - Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 54 i forbindelse med flenseplate lukket oppe og nede
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177994058
- Produktbeskrivelse
- AX wall-mounted enclosure, 3-part, WxHxD: 600x1012x573 mm, 21 U, wall section: solid gland plate top and bottom, with mini-comfort handle
Veggskap AX, 3-delt With Blue e+ outlet filter
Artikkelnummer: 2262.155
The delivery concept behind the three-part AX wall-mounted enclosures reduces complexity and enhances flexibility. The AX/VX modular system makes these enclosures suitable for a range of applications. The three-part structure ensures easy access.