Veggskap AX, 3-delt med Blue e+ utgangsfilter

Art.nr: AX 2262165

El nummer: E2408123

Leveringskonseptet med de tredelte AX veggmonterte skapene reduserer kompleksiteten og øker fleksibiliteten. Takket være AX/VX-modulsystemet er skapene egnet for ulike bruksområder. Den tredelte strukturen sikrer enkel tilgang.

Art.nr:
AX 2262165
Utførelse
Veggskap IT
Materiale
Vegg- og svingdel: Stålplate, 1,5 mm
Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate
Pulverlakkert
Farge
Vegg- og svingdel: RAL 7035
Dør m. vindu: RAL 7035/7015 (skifergrå)
Leveringsomfang
Veggdel: Flenseplate lukket, oppe og nede
Svingdel med 25 mm hullraster i front- og bakramme og to 19"-profilskinner, foran, fast montering
Designdør med vindu
Lås Design-dør med vindu: Sikkerhetslås 3524 E
Midtre del av lukkemekanismen: 3 mm dobbel
2 Blue e+ utløpsfiltre 3238.300 (følger løst vedlagt)
Komforthåndtak for låsinnsatser og 2-punktslås
Høydeenheter
21 HE
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 1.012 mm
Dybde: 673 mm
Innbyggingsdybde
620 mm
Lysåpning dimensjoner
Lysåpning bredde: 502 mm
Lysåpning høyde: 951 mm
Dybde svingdel
516 mm
Dybde til veggdelen
135 mm
Antall låser
1
IK-kode
IK08
Belastning svingdel (statisk)
750 N
Belastning veggdel (statisk)
250 N
Grunnmateriale
Stålplate
Lås
Utførelse lås: Komforthåndtak med 2-punktslås
Låsinnsats: Sikkerhetsinnsats, lås nr. 3524 E
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 54 i forbindelse med flenseplate lukket oppe og nede
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177994041
Produktbeskrivelse
AX veggskap, 3-delt, BHD: 600x1012x673 mm, 21 HE, veggdel: lukket flensplate i topp og bunn, med komforthåndtak
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Selection guide
Veiledning
Ytterligere informasjon
Datablad
Teknikk i detalj