Patch-panel for LWL-småfordelerskap for ST, SC-, E-2000-, E-2000-dupleks-koblinger.
- Art.nr:
- DK 7463100
- Utførelse
- E-2000 Duplex = 6 montasjepunkter
- Produktbeskrivelse
- For individuell utbygging av de fiberoptiske småfordelerskapene kan man velge mellom forskjellige patch-paneler med forskjellige pluggtyper.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Patch-paneler
Inkl. festemateriell - Number of patch panels per enclosure (max.)
- 2
- Grunnmateriale
- Stålplate
- For fiberoptisk kobling
- SC
- E -2000
- E-2000 Duplex
- Antall montasjehull
- Single: Dupleks: 12
6 - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 0,16 kg
- Bruttovekt
- 0,191 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177187153
- ETIM 9
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Produktbeskrivelse
- DK Patch-paneler, for fiberoptiske småfordelerskap, 12/6 x type: SC, E-2000, E-2000-Duplex