Veggskap for mindre nettverk. Et rimelig skap i fire størrelser. Tilgjengelig enten med glass eller metall dør, og leveres som standard med 19" skinner foran.
QE Box
Art.nr: DK 7057020
El nummer: E6911784
- Art.nr:
- DK 7057020
- Utførelse
- med dør med vindu
- Produktbeskrivelse
- Veggskap for mindre nettverk. Et rimelig skap i fire størrelser. Tilgjengelig enten med glass eller metall dør, og leveres som standard med 19" skinner foran.
- Fordeler
- Passiv lufting gjennom lufteslisser
- Leveringsomfang
- 19" skinner foran, justerbare i dybden
Tilgang dør på siden - Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 602 mm
Dybde: 500 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 20,742 kg
- Bruttovekt
- 21,834 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177625815
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208