- Art.nr:
- DK 7400000
- Materiale
- Profilramme, sokkel: Stålplate
Føtter: Støpt sink
- General colour
- RAL 7035
- Farge
- Profilramme, sokkel: RAL 7035
Paneler, føtter: RAL 5018
- Leveringsomfang
- Vridningsstabil profilramme med 19" (482,6 mm)-hulling
Stabil sokkel med integrerte føtter med mulighet for montering i bunn uten fotpaneler
Monteringstilbehør
- Dimensjoner
- Bredde: 550 mm
Høyde: 1.900 mm
Dybde: 750 mm
- Høydeenheter
- 40 HE
- Avstand til det andre montasjenivået, 50 mm ramme
- 150 ‐ 350 mm
- Rastermål mellom montasjenivåene
- 50 mm
- Belastning til 19"-nivåene
- 1 500 N
- Henvisning
- Bestill andre montasjenivå separat
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 18,5 kg
- Bruttovekt
- 19,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 75,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177129979
- ETIM 9
- EC002507
- ECLASS 8.0
- 27180602
- Produktbeskrivelse
-
DK Fordelerramme Datarack, BHD: 550x1899,5x750 mm, 40 HE, RAL 7035