For legging, festing og oppbevaring av kabler eller som tom kapsling ved ulike LCP-installasjoner.
- Art.nr:
- VX 5380830
- Produktbeskrivelse
- For legging, festing og oppbevaring av kabler eller som tom kapsling ved ulike LCP-installasjoner.
- Fordeler
- Optimalt feste av overflødige kabler og strukturert kabelhåndtering
- Anvendelsesområder
- Som kabelrangeringskapsling mellom fullt bestykkede nettverks- og serverracker
- Som tom kapsling for symmetrisk utjevning i kald-/varmgangsskott ved ulikt antall LCP-er i to skaprekker
- Som plassholder for enkel etterutrustning av LCP-installasjoner
- Materiale
- Stålplate
Aluminium - Overflate
- Skapramme: dyppgrunnet
Dører og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert - General colour
- RAL 7035
- Farge
- Skap: RAL 7035
Front: RAL 9005 - Leveringsomfang
- Skapramme med front- og bakdør
Aluminiumsdør foran, lukket med svart designpanel, 180° hengsel
Stålplatedør bak, lukket, én del, 130°-hengsler
Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E
2 tak-/bunnplater, med utsparinger for kabelinnføring via børstelister
3 VX system-chassis hver montert til venstre og høyre - Dimensjoner
- Bredde: 300 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 1.000 mm - Utførelse
- Kabelrangeringskapsling
- Henvisning
- For oppstilling på begynnelsen/slutten av en skaprekke trenger man en sidevegg
- Grunnmateriale
- Aluminium
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 90 kg
- Bruttovekt
- 90 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177950153
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- VX IT kablingsstativ, BHT: 300x2000x1000
- Dokumentasjon
- Veiledning