- Art.nr:
- VX 5315175
- Produktbeskrivelse
- Smart skapløsning for integrering av ulike applikasjoner i en sentral, felles kapsling, for ulike brukergrupper og tilgangsrettigheter. Fullstendig fysisk separate installasjoner inkludert separat kabling, delt inn i 2 installasjonsrom for individuell utbygging av hvert enkelt rom, med samtidig tilgangssikker montering av din IT-infrastruktur.
- Fordeler
- Skap formontert med 482,6 mm (19") monteringsnivå, foran og bak for hvert rom, individuelt justerbart, uavhengig av hverandre
- Nivåavstand formontert 740 mm, individuelt justerbar
- Dørhengsling fra høyre kan byttes til venstre kan snus
- Rekkemontering mulig fra alle sider
- Luftbaffel integrert i 482,6 mm (19") monteringsrammen
- Døråpningsvinkel maks 130° for videre rekkemontasje, i rekkemontasje maks. 115°
- Tekniske data
- Maks. kapasitet 500 kg per kapsling
- Materiale
- Skapramme: Stålplate, 1,5 mm
Takplate: Stålplate, 1,5 mm
Bunnplate: stålplate, 1,0 mm
For- og bakdør: stålplate, 1,5 mm
Profilskinner: Stålplate, 2,5 mm
- General colour
- RAL 7035
- Farge
- Kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035
482,6 mm (19") montasjenivå, hengsler og håndtak lakkert i RAL 9005
- Leveringsomfang
- VX IT Co-location Rack, med to lukkede installasjonsrom
Per rom 482,6 mm (19") monteringsnivå, foran og bak, skrudd til de integrerte skilleveggene på venstre og høyre side
2 stålplatedører, ventilert, foran og bak
Bunnplate delt på midten, formontert over hele skapdybden
Komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E
Inkludert potensialutjevning, forberedt for feste av jordingsbånd
To 482,6 mm (19") monteringsprofiler foran og bak per rom, festet med variabel dybde, foran inkludert allround integrert luftisolasjon
4 nøkler
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 2.200 mm
Dybde: 1.200 mm
- Nivåavstand (ved levering)
- 740 mm
- Number front doors
- 2
- Number back doors
- 2
- 19"-feste
- 2 x 23 HE
- Inkl. 482,6 mm (19") monteringsnivå, foran og bak for hvert rom, individuelt justerbart, uavhengig av hverandre
- Montering av PDU vertikalt i bakrom
- Vertikal PDU med IEC C20-tilkobling (maks. lengde PDU 1.000 mm), best.nr. 7979.117/.118/.217/.317/.417
- Utførelse
- Compartment Rack, 2 x 23 HE
- Utførelse tak
- Takpanel i ett stykke med kabelføring på begge sider i midtre del av taket
- Design doors
- Døråpningsvinkel maks. 130°
- Inkl. 2-punkts låsestang
- Design av bakdøren
- todelt, med ventilasjon
- Design av inngangsdøren
- todelt, med ventilasjon
- Utforming av profilskinner
- 482,6 mm (19") profilskinner i VX IT Co-location Rack
- Utførelse av gulv
- Gulvramme med ferdigmontert, uttrekkbart, todelt, lukket gulvplate
- Utførelse 19"-nivå(er)
- 2 x 23 HE
- Utforming posisjon profilskinner
- 19"-nivå foran og bak
- Belastning
- 1 000 kg
- Henvisning
- Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177950092
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
-
VX IT Compartment Rack, ventilert, 482,6 mm (19")-nivå foran og bak, 2 rom, 2 x 23 HE, B×H×D: 600x2200x1200 mm, skapramme og flate deler: RAL 7035, innvendig utbygging: RAL 9005