Co-location Rack VX IT firedelt, med ventilasjon

Art.nr: VX 5313185

VX IT, ventilert, for romklimatisering. 19" innvendig utbygging med dybdevariable 19" profilskinner for belastning opp til 1500 kg tilgjengelig i forskjellige dimensjoner.

Art.nr:
VX 5313185
Produktbeskrivelse
Smart skapløsning for integrering av ulike applikasjoner i en sentral, felles kapsling, for ulike brukergrupper og tilgangsrettigheter. Fullstendig fysisk separate installasjoner inkludert separat kabling, delt inn i 4 installasjonsrom for individuell utbygging av hvert enkelt rom, med samtidig tilgangssikker montering av din IT-infrastruktur.
Fordeler
Skap formontert med 482,6 mm (19") monteringsnivå, foran og bak for hvert rom, individuelt justerbart, uavhengig av hverandre
Nivåavstand formontert 740 mm, individuelt justerbar
Dørhengsling fra høyre kan byttes til venstre kan snus
Rekkemontering mulig fra alle sider
Luftbaffel integrert i 482,6 mm (19") monteringsrammen
Døråpningsvinkel maks 130° for videre rekkemontasje, i rekkemontasje maks. 115°
Tekniske data
Maks. kapasitet 250 kg per kapsling
Materiale
Skapramme: Stålplate, 1,5 mm
Takplate: Stålplate, 1,5 mm
Bunnplate: stålplate, 1,0 mm
For- og bakdør: stålplate, 1,5 mm
Profilskinner: Stålplate, 2,5 mm
General colour
RAL 7035
Farge
Kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035
482,6 mm (19") montasjenivå, hengsler og håndtak lakkert i RAL 9005
Leveringsomfang
VX IT Co-location Rack, med fire lukkede installasjonsrom
Per rom 482,6 mm (19") monteringsnivå, foran og bak, skrudd til de integrerte skilleveggene på venstre og høyre side
Bunnplate delt på midten, formontert over hele skapdybden
4 stålplatedører, ventilert, foran og bak
Komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E
Inkludert potensialutjevning, forberedt for feste av jordingsbånd
To 482,6 mm (19") monteringsprofiler foran og bak per rom, festet med variabel dybde, foran inkludert allround integrert luftisolasjon
8 nøkler
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 2.200 mm
Dybde: 1.000 mm
Nivåavstand (ved levering)
740 mm
Number front doors
4
Number back doors
4
19"-feste
4 x 11 HE
Inkl. 482,6 mm (19") monteringsnivå, foran og bak for hvert rom, individuelt justerbart, uavhengig av hverandre
Utførelse
Compartment Rack, 4 x 11 HE
Utførelse tak
Takpanel i ett stykke med kabelføring på begge sider i midtre del av taket
Design doors
Døråpningsvinkel maks. 130°
Inkl. 2-punkts låsestang
Design av bakdøren
firedelt, med ventilasjon
Design av inngangsdøren
firedelt, med ventilasjon
Utforming av profilskinner
482,6 mm (19") profilskinner i VX IT Co-location Rack
Utførelse av gulv
Gulvramme med ferdigmontert, uttrekkbart, todelt, lukket gulvplate
Utførelse 19"-nivå(er)
19"-nivå foran og bak
482,6 mm (19") montasjenivå med universelle montasjevinkler, foran og bak, variabel dybde, raster 12,5 mm, skrus fast til skilleveggene til venstre og høyre, med integrerte luftbaffel
Utforming posisjon profilskinner
19"-nivå foran og bak
Henvisning
Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
EAN
4028177950061
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
VX IT Compartment Rack, ventilert, 4 rom, 482,6 mm (19")-nivå foran og bak, 4 x 11 HE, B×H×D: 600x2200x1000 mm, skapramme og flate deler: RAL 7035, innvendig utbygging: RAL 9005
Sertifikater
Overflate
Forklaringer
Produsenterklæring
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj