IT nettverksskap, ferdigmontert med glassdør, 19" profilskinner, sidepaneler og sokkel.
- Art.nr:
- TX 7888040
- Utførelse
- 1. generasjon
med dør med vindu
med sidevegger - Fordeler
- Plassvariabel kabelføring
- Sikker innlegging av kablene samtidig som den kritiske kabelbøyeradiusen overholdes
- „Fossefalls“-konsept for kabelføring: Enkel og sikker kabelføring via taket
- Enkel tilgang: Enkel montering og demontering fra sidevegger og dører for rask tilgang til det innvendige kapslingsområdet
- Takpanel, i ett stykke, lukket, skrudd, inkludert tildekket utsparing i den bakre tredjedelen for å gi plass til montering av ventilatorenhet for aktiv ventilasjon
- For å støtte passiv ventilasjon kan takpanelet heves ved hjelp av avstandsstykker
- Tak inkl. skjult utsparing for å gi plass til en vifteenhet for aktiv ventilasjon
- TS- og VX-kompatibelt tilbehør
- Stort utvalg av tilbehør for individuell innvendig utrustning
- Materiale
- Skap: Stålplate
Dør: Stålplate, 1,2 mm
Sidevegg: Stålplate, 1,2 mm
19"-profilskinner: Stålplate, 2 mm
Skap: Stålplate
Dør med vindu: Enkelt sikkerhetsglass, 3 mm
Sidevegg: Stålplate, 1,2 mm - Overflate
- Skapramme: dyppgrunnet
Flate deler: dyppgrunnet, pulverlakkert - General colour
- RAL 7035
- Farge
- RAL 7035
Kapslingsramme, tak og dør, inkl. håndtak: RAL 7035
Innvendig utbygging: RAL 9005 - Leveringsomfang
- Hus med dør med vindu foran og bakdør bak
Skapramme med dører og takplate
Stålplatedør med vindu foran, 180°-hengsler
Stålplatedør bak, lukket, én del, 130°-hengsler
Lås foran og bak: Designhåndtak med sikkerhetslås 3524 E
Sidevegger, låsbare, inkl. sikkerhetslås 3524 E
Takplate, én del, lukket, for skruing, med tildekket utsparing for vifteplate
Takplate, sveiset, med vannfalls-konsept, for kabelinnføring fra siden, med tildekket utsparing for vifteplate
Testet rammejording iht. EN 60 950 er montert
To 482,6 mm (19")-profilskinner, foran og bak
Sokkelsystem VX, 100 mm, montert
4 nivåføtter M12 inkl. sokkeladapter (vedlagt)
Sokkelpaneler, ventilert (vedlagt)
4 avstandsbolter, 20 mm, for heving av takplate (vedlagt)
Børstesett til kabelinnføringen i taket (vedlagt)
10 kabelføringsbøyler, metall,, 125 x 65 mm (vedlagt)
24×19"-feste, 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt)
50 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt)
4 kabelføringsskinner for kabeloppsamling i skapdybden ved hjelp av kabelklemmer (vedlagt)
IPPC-palett
19''-profilskinner - Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 1.200 mm
Dybde: 800 mm - Høydeenheter
- 24 HE
- Høydeenheter
- 24 HE
- Høyde sokkel
- 100 mm
- Høyde inkl. sokkel
- 1 300 mm
- Nivåavstand (ved levering)
- 445 mm
- Utførelse
- forhåndsmontert
- med sidevegger
- Utførelse tak
- Takplate, én del, for fastskruing, med tildekket utsparing for vifteplate
- Design av bakdøren
- Stålplatedør bak, lukket, én del, 130°-hengsler
- Design av inngangsdøren
- Stålplatedør med vindu foran, 180°-hengsler
- Utførelse 19"-nivå(er)
- 19"-nivå foran og bak
- Utforming posisjon profilskinner
- To 482,6 mm (19")-profilskinner, foran og bak
- Belastning
- 5000 N
- Henvisning
- For installasjon av en viftemodul er det nødvendig med børstelister for å utstyre kabelføringsåpningene, forutsatt at disse er brukt eller at dekkplatene er fjernet
- Børstelister for tildekking av kabelinnføringen er tilgjengelig separat og kan enkelt bestilles fra oss ved hjelp av tilbehørsprogrammet.
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 102 kg
- Bruttovekt
- 107,5 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177972438
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- Nettverksskap TX CableNet ferdigmontert, med glassdør foran inkl. designhåndtak, stålplatedør bak, sidevegger og sokkel, samt nødvendige elementer for kabelføring, B×H×D: 800x1200 100x800 mm, 24 HE
- Godkjenninger
- UL + C-UL (listed)