Nettverksskap TX CableNet med dør med vindu

Art.nr: TX 7888050

El nummer: E2400075

IT nettverksskap, ferdigmontert med glassdør, 19" profilskinner, sidepaneler og sokkel.

PDU basic

Tilkoblingskabel for PSM/PDU

Stikkontaktlist i aluminiumskanalen

Stikkontaktlist for IEC plugg

Potensialutjevningssett for VX IT

Kombiskinner for VX, VX IT, TX CableNet

Kombiskinner for 482,6 mm (19")

Burmuttere

Montasjeskruer

Komforthåndtak AX

Profilhalvsylinder for håndtakssystemer

Låsinnsats

Børstesett for TX CableNet

19"-feste, 1 U med kontakt

IT systembelysning LED for IT-skapsystemer og IT-kapslinger

Blindpanel, 19" (482,6 mm) Feste uten verktøy

Rangeringspanel med kabelsprosser for horisontal kabelhåndtering

Føringspanel med stålbøyler

Føringspanel med frontdeksel

Glideskinne, 1 HE, fast montering for VX IT, TS IT, TX CableNet

Kabelgjennomføringspanel med børstelist 19" (482,6 mm)

Transporttrinser for sokkelsystem VX, stålplate

Transportsett for TS IT, TX CableNet

Nivåføtter for VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Montasjevinkel for dørposisjonsbryter i VX, VX IT , TX CableNet

Panel med spor for kabel 19" (482,6 mm)

Panel for kabelføring, 2 HE

Kabelføringskanal, horisontal 19" (482,6 mm)

Kabelbur for TX CableNet

Kabelføring for TX CableNet

Kabelklemme for C-profilskinne, kombiskinne

Kabelsprosser, 19"-feste

Borrelås

Kabelstrips

Borrelås

Kabelføringsbøyle

Tekstremser for påklisting 19" (482,6 mm)

TS systemchassis 17 x 73 mm

Avstandsstykke for takplate

Valgfritt panelfeste for VX For panel med børstelist, ventilert panel

Rekkemonteringsbrakett for TS/TS

Art.nr:
TX 7888050
Utførelse
1. generasjon
med dør med vindu
med sidevegger
Fordeler
Takplate, flerdelt, lukket, bestående av en sveiset midtdel og integrert kabelføringsstag uten bruk av verktøy
Med åpninger på begge sider for kabelinnføring over hele skapdybden
Mellomdel av takplate og kabelføringsstag med avrundede kanter for systemkompatibel kabelinnføring, tatt i betraktning minimum bøyeradius
Tak inkl. skjult utsparing for å gi plass til en vifteenhet for aktiv ventilasjon
For praktisk kabelinnføring kan kabelføringsstagene enkelt fjernes uten verktøy og deretter klipses på igjen
Med den integrerte bøyeradiusen unngår man kabelinnføring over skarpe kanter
Plassvariabel kabelføring
Sikker innlegging av kablene samtidig som den kritiske kabelbøyeradiusen overholdes
„Fossefalls“-konsept for kabelføring: Enkel og sikker kabelføring via taket
Enkel tilgang: Enkel montering og demontering fra sidevegger og dører for rask tilgang til det innvendige kapslingsområdet
TS- og VX-kompatibelt tilbehør
Stort utvalg av tilbehør for individuell innvendig utrustning
Materiale
Skap: Stålplate
Dør: Stålplate, 1,2 mm
Sidevegg: Stålplate, 1,2 mm
19"-profilskinner: Stålplate, 2 mm
Skap: Stålplate
Dør med vindu: Enkelt sikkerhetsglass, 3 mm
Sidevegg: Stålplate, 1,2 mm
Overflate
Skapramme: dyppgrunnet
Flate deler: dyppgrunnet, pulverlakkert
General colour
RAL 7035
Farge
RAL 7035
Kapslingsramme, tak og dør, inkl. håndtak: RAL 7035
Innvendig utbygging: RAL 9005
Leveringsomfang
Hus med dør med vindu foran og bakdør bak
Skapramme med dører og takplate
Stålplatedør med vindu foran, 180°-hengsler
Stålplatedør bak, lukket, én del, 130°-hengsler
Lås foran og bak: Designhåndtak med sikkerhetslås 3524 E
Sidevegger, låsbare, inkl. sikkerhetslås 3524 E
Takplate, sveiset, med vannfalls-konsept, for kabelinnføring fra siden, med tildekket utsparing for vifteplate
To 482,6 mm (19")-profilskinner, foran og bak
Testet rammejording iht. EN 60 950 er montert
Sokkelsystem VX, 100 mm, ventilert
4 nivåføtter M12 inkl. sokkeladapter (vedlagt)
Sokkelpaneler, ventilert (vedlagt)
Børstesett til kabelinnføringen i taket (vedlagt)
10 kabelføringsbøyler, metall,, 125 x 65 mm (vedlagt)
24×19"-feste, 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt)
50 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt)
4 kabelføringsskinner for kabeloppsamling i skapdybden ved hjelp av kabelklemmer (vedlagt)
IPPC-palett
19''-profilskinner
Dimensjoner
Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm
Høydeenheter
42 HE
Høyde sokkel
100 mm
Høyde inkl. sokkel
2 100 mm
Nivåavstand (ved levering)
445 mm
19"-feste
To 482,6 mm (19")-profilskinner, foran og bak
Utførelse
forhåndsmontert
med sidevegger
Utførelse tak
Takplate, sveiset, med vannfalls-konsept, for kabelinnføring fra siden, med tildekket utsparing for vifteplate
Design av bakdøren
Stålplatedør bak, lukket, én del, 130°-hengsler
Design av inngangsdøren
Stålplatedør med vindu foran, 180°-hengsler
Utførelse 19"-nivå(er)
19"-nivå foran og bak
Belastning
5000 N
Henvisning
For installasjon av en viftemodul er det nødvendig med børstelister for å utstyre kabelføringsåpningene, forutsatt at disse er brukt eller at dekkplatene er fjernet
Børstelister for tildekking av kabelinnføringen er tilgjengelig separat og kan enkelt bestilles fra oss ved hjelp av tilbehørsprogrammet.
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
140 kg
Bruttovekt
148 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177972445
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
Nettverksskap TX CableNet ferdigmontert, med glassdør foran inkl. designhåndtak, stålplatedør bak, sidevegger og sokkel, samt nødvendige elementer for kabelføring, B×H×D: 800x2000 100x800 mm, 42 HE
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)