TX CableNet – Bedre plassbesparelse med IT-rack uten overdimensjonert bredde eller dybde. Dette IT-nettverksskapet egner seg derfor også til bruk i mindre IT-nettstrukturer og er allerede optimalt forberedt for skreddersydd innvendig utbygging.
- Art.nr:
- TX 7888721
- Utførelse
- 2. generasjon
sammenleggbar
med dør med vindu
med sidevegger
Med takplate - Produktbeskrivelse
- Optimal IT-rackløsning for plassering på trange steder, lav takhøyde eller i rom som er vanskelig tilgjengelige. Ingen effekttap takket være ubenyttede høydeenheter i installasjoner med bare små elektriske komponenter.
- Fordeler
- Nytt takplatekonsept: Optimert utnyttelse av hele skapvolumet for kabling av skapene, samt valgfri integrering av en viftemodul
- Effektivt rammekonsept, i demonterbart design, for tilpasset utvidelse og valgfri demontering ved behov.
- Sidevegger skrudd for rask tilgang
- 19" profilskinner, justerbar i bredde og dybde, samt mulighet for asymmetrisk montert innredning
- Mulighet for demontering
- Materiale
- Skap: Stålplate
Dør: Stålplate, 1,2 mm
Sidevegg: Stålplate, 1,2 mm
19"-profilskinner: Stålplate, 2 mm
Sidevegg: Stålplate, 1,2 mm - Overflate
- Skapramme: dyppgrunnet
Flate deler: dyppgrunnet, pulverlakkert - General colour
- RAL 7035
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Hus med dør med vindu foran og bakdør bak
Skapramme, demonterbar, med 19" profilskinner, foran og bak
Sidevegger
Skrudd takplate med skjult kabelgjennomføring på begge sider over hele skapets dybde og skjult utskjæring i midten for enkel integrering av en viftemodul. - Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 1.000 mm - Høydeenheter
- 42 HE
- Nivåavstand (ved levering)
- 645 mm
- 19"-feste
- sammenleggbar
- Utførelse
- med sidevegger
- Design av bakdøren
- Stålplatedør, én del, lukket
- Design av inngangsdøren
- Dør med vindu, éndelt
- med ettlags sikkerhetsglass 3 mm
- Døråpningsvinkel ved rekkemontering maks. 105°
- Belastning
- 5000 N
- Belastning (statisk)
- 500 kg
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 20
- Henvisning
- For installasjon av en viftemodul er det nødvendig med børstelister for å utstyre kabelføringsåpningene, forutsatt at disse er brukt eller at dekkplatene er fjernet
- Børstelister for tildekking av kabelinnføringen er tilgjengelig separat og kan enkelt bestilles fra oss ved hjelp av tilbehørsprogrammet.
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 123,5 kg
- Bruttovekt
- 133,5 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177997530
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- TX CableNet, med dør med vindu, med takplate, sidevegger, 19" profilskinner, sammenleggbar kapsling, BxHxD: 800x2000x1000 mm, RAL 7035
- Dokumentasjon
- Veiledning