Et nytt nivå for kabelhåndtering. TX CableNet kombinerer mange års erfaring i ett og samme IT-rack, som oppfyller alle krav når det gjelder funksjonalitet og kvalitet, klargjort for individuell innvendig utbygging.
- Art.nr:
- TX 7888738
- Utførelse
- 2. generasjon
sammenleggbar
ventilert
med sidevegger - Fordeler
- Nytt takplatekonsept: Optimert utnyttelse av hele skapvolumet for kabling av skapene, samt valgfri integrering av en viftemodul
- Effektivt rammekonsept for skreddersydd utvidelse
- Sidevegger skrudd for rask tilgang
- 19" profilskinner, foran og bak, justerbar i dybden
- Mulighet for demontering
- Stort utvalg av tilbehør for individuell innvendig utrustning
- Materiale
- Tak: Stålplate, 1,5 mm
Skapramme: Stålplate, 1,5 mm
Dør: Stålplate, 1,2 mm
19"-profilskinner: Stålplate, 2 mm
Sidevegg: Stålplate, 1,2 mm - Overflate
- Skapramme: dyppgrunnet
Flate deler: dyppgrunnet, pulverlakkert - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Hus med ventilert dør foran og bakdør bak
Skapramme, demonterbar, med 19" profilskinner, foran og bak
Sidevegger
Skrudd takplate med skjult kabelgjennomføring på begge sider over hele skapets dybde og skjult utskjæring i midten for enkel integrering av en viftemodul. - Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm - Høydeenheter
- 42 HE
- Nivåavstand (ved levering)
- 445 mm
- 19"-feste
- sammenleggbar
- Utførelse
- med sidevegger
- Design doors
- ventilert
- Design av bakdøren
- Stålplatedør, én del, ventilert
- Design av inngangsdøren
- Stålplatedør, én del, ventilert
- Ventilert flate i platedel ca. 78 %
- Belastning
- 5000 N
- Belastning (statisk)
- 500 kg
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 104,5 kg
- Bruttovekt
- 114,5 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177997547
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- TX CableNet, med ventilert dør, med takplate, sidevegger, 19" profilskinner, demonterbar kapsling, BxHxD: 800x2000x800 mm, RAL 7035
- Dokumentasjon
- Veiledning