Et nytt nivå for kabelhåndtering. TX CableNet kombinerer mange års erfaring i ett og samme IT-rack, som oppfyller alle krav når det gjelder funksjonalitet og kvalitet, klargjort for individuell innvendig utbygging.
- Art.nr:
- TX 7888838
- Utførelse
- 2. generasjon
ventilert
med sidevegger - Fordeler
- Nytt takplatekonsept: Optimert utnyttelse av hele skapvolumet for kabling av skapene, samt valgfri integrering av en viftemodul
- Effektivt rammekonsept for skreddersydd utvidelse
- Sidevegger skrudd for rask tilgang
- 19" profilskinner, justerbar i bredde og dybde, samt mulighet for asymmetrisk montert innredning
- Stort utvalg av tilbehør for individuell innvendig utrustning
- Materiale
- Tak: Stålplate, 1,5 mm
Skapramme: Stålplate, 1,5 mm
Dør: Stålplate, 1,2 mm
19"-profilskinner: Stålplate, 2 mm
Sidevegg: Stålplate, 1,2 mm - Overflate
- Skapramme: dyppgrunnet
Flate deler: dyppgrunnet, pulverlakkert - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Hus med ventilert dør foran og bakdør bak
Skapramme, med 19"-profilskinner, foran og bak
Sidevegger
Skrudd takplate med skjult kabelgjennomføring på begge sider over hele skapets dybde og skjult utskjæring i midten for enkel integrering av en viftemodul. - Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm - Høydeenheter
- 42 HE
- Nivåavstand (ved levering)
- 445 mm
- Utførelse
- med sidevegger
- Design doors
- ventilert
- Design av bakdøren
- Stålplatedør, én del, ventilert
- Design av inngangsdøren
- Stålplatedør, ventilert
- Ventilert flate i platedel ca. 78 %
- Belastning
- 5000 N
- Belastning (statisk)
- 500 kg
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 105 kg
- Bruttovekt
- 106 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177994676
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- Nettverksskap TX CableNet, 800×2000×800 mm, 42 HE, ventilert, RAL 7035
- Dokumentasjon
- Further instructions
- Veiledning