VX IT standardversjon, uten front- og bakdør
- Art.nr:
- VX 1182096
- Utførelse
- Skapstamme VX med takplate
Uten front- og bakdør
ventilert
uten sidevegger - Overflate
- Skapramme: dyppgrunnet
Innvendig utbygging: Lakkert - General colour
- RAL 7035
- Farge
- Kapslingsramme og tak: RAL 7035
Innvendig utbygging: RAL 9005 - Leveringsomfang
- Skapramme
Profilskinner, 19" (482,6 mm)
Avstandsstykker, høyde 50 mm, for heving av takplaten over vifteutsparingen i takplaten, for passiv lufting (vedlagt). Ikke nødvendig for varianter uten utsparing.
12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt)
25 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt)
IPPC-palett
Takplate, flere deler, med sideveis kabelinnføring i dybden, tosidig, forberedt for vifteplate - Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm - Høydeenheter
- 42 HE
- Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak
- 150 mm / 130 mm
- Nivåavstand (ved levering)
- 520 mm
- 19"-feste
- skrudd fast på tverrstaget oppe og nede
- Utførelse
- Standard
- Utførelse tak
- flere deler, med sideveis kabelinnføring i dybden, tosidig, forberedt for vifteplate
- Utforming av profilskinner
- 482,6 mm (19") profilskinner standard i VX IT
- Utførelse av gulv
- åpen
- Utførelse 19"-nivå(er)
- Foran og bak
- Belastning
- 8 000 N
- Maks. belastning (statisk) iht. UL 2416 per skap
- 8 000 N
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 52,9 kg
- Bruttovekt
- 66,4 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177973305
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- VX IT Open, 19" profilskinner skrudd fast på tverrstaget oppe og nede, BxHxD: 800x2000x800 mm, RAL 7035
- Dokumentasjon
- Further instructions
- Veiledning