Åpent. Effektiv. Skalerbart. Din IT-infrastruktur med OCP ORV3 uten samleskinne fra Rittal. Open Compute Project (OCP) samler ledende bedrifter med mål om å gjøre åpne IT-infrastrukturer mer effektive, skalerbare og bærekraftige. Rittal støtter denne visjonen med OCP-kompatible Open Rack Version 3 (ORV3) – nå også uten integrert samleskinne.
- Art.nr:
- IT 7100110
- Utførelse
- Åpent rammeverk
Uten samleskinne - Produktbeskrivelse
- Det innovative racksystemet muliggjør individuell strømforsyning og gir maksimal fleksibilitet ved planlegging av infrastruktur. Velg en passende samleskinne – fra 18 kW til 80 kW – og konfigurer systemet etter eget behov.
- Fordeler
- Modulært system for individuell utvidelsesmulighet
- Fleksibelt valg av samleskinne som passer til Rack Power Density
- Kan ettermonteres uten å skifte ut hele systemet
- Modulær oppbygging for AI- og HPC-bruksområder
- Hotplug-kompatible komponenter i racket gjør vedlikeholdet enkelt
- Kan utvides med egnet Direct Liquid Cooling-løsning
- Rask integrering med integrerte rullemoduler, luftbaffel og nivelleringsføtter
- IT- og Power-skinner, 19"-adapter samt dører og sidevegger er tilgjengelige som tilbehør
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Dyppgrunnet, pulverbelagt utvendig
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- OCP ORV3 Rack
2 stabiliseringsstag, forhåndsmontert
Forhåndsinstallerte tunglasttrinser
Nivelleringsføtter, forhåndsmontert
Pakning - Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 2.286 mm
Dybde: 1.068 mm - Høydeenheter
- 44 OU
- Belastning
- 14 000 N
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 94032080
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- OCP ORV3 rack uten samleskinne, 44 OU, B×H×D: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005