OCP er et voksende internasjonalt fellesskap som har som mål å forenkle og optimalisere IT-infrastrukturen. Rittal OCP ORV3 Rack er OCP-godkjent og klar til umiddelbar bruk. Takket være utvalget av tilbehør er det mulig å gjøre enkle tilpasninger og tilføyelser når som helst. OCP ORV3 Rack er også forberedt for en løsning med Direct Liquid Cooling (DLC). Med dette racket kan du heve effektiviteten og ytelsestettheten til et nytt nivå.
- Art.nr:
- IT 7100120
- Utførelse
- Åpent rammeverk
Med samleskinne
Forberedt for kabelinnføring i tak og bunn
Kabelføring foran over hele høyden - Fordeler
- Forberedt for montering av 21"-OCP-komponenter og direkte kontakt på strømskinnen
- Rask installasjon og service takket være Click-in-installasjon av IT- og IT OCP-Power-skinnesystemet
- Gjennomgående kabelføring i frontracket over hele høyden
- Optimalt egnet for High Performance Computing og KI-teknologi takket være forberedelser for direkte løsninger for Direct Liquid Cooling for å avlede varmebelastningen som genereres i Racket
- Integrerte, kraftige hjul forenkler transport og sikrer enkel håndtering i datasenteret
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Dyppgrunnet, pulverbelagt utvendig
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- OCP ORV3 Rack
OCP strømskinne for maks. 48 DC/18 kW
2 stabiliseringsstag, forhåndsmontert
Nivelleringsføtter, forhåndsmontert
4 ruller (fritt roterbare)
Pakning
Luftbaffel - Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 2.286 mm
Dybde: 1.068 mm - Høydeenheter
- 44 OU
- Belastning
- 14 000 N
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Nytteeffekt
- 18 kW
- Måledriftsspenning
- 48 V DC
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 172 kg
- Bruttovekt
- 200 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177997738
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- OCP ORV3 rack, med samleskinne, 44 OU, B×H×D: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005